Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
Article No.: 19 12 008 0428
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
Article No.: 19 12 008 0428
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
Séries de capots/embases | Han-Compact® |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | pour presse-étoupe standard |
Avec point de raccordement PE séparé | |
pour tous les inserts de taille Han-Compact® |
Taille | Han-Compact® |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 320 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124127 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant