Han Compact Side Entry Hood M25 HC

Article No.: 19 12 008 0526


Configurable
ConfigurableCapot

Han Compact Side Entry Hood M25 HC

Article No.: 19 12 008 0526

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot pour presse-étoupe standard, Avec point de raccordement PE séparé, pour tous les inserts de taille Han-Compact® Taille: Han-Compact® Levier simple de verrouillage Sortie latérale 1x M25 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Compact®
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase pour presse-étoupe standard
Avec point de raccordement PE séparé
pour tous les inserts de taille Han-Compact®
Taille Han-Compact®
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M25
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour applications industrielles
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 321,62 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140124189
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant