Han Compact Capot Sortie Verticale M25
Article No.: 19 14 001 0403
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Compact Capot Sortie Verticale M25
Article No.: 19 14 001 0403
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
Séries de capots/embases | Han-Modular® Compact |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | Modular Compact |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Tension nominale ≤630 V |
Tension de claquage ≤6 kV | |
Degré de pollution 3 | |
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING. | |
Contenu du kit | 4 vis sont fournies au moment de la livraison |
Couple de serrage | 1 Nm Vis de fixation M3 |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 condition verrouillée |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 86,94 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124264 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant