Han Compact Capot Porteur

Article No.: 09 14 001 0311


Support de capot

Han Compact Capot Porteur

Article No.: 09 14 001 0311

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Support de capot Taille: Modular Compact Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Modular® Compact
Type de capot/embase Support de capot
Taille Modular Compact
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails Tension nominale ≤630 V
Tension de claquage ≤6 kV
Degré de pollution 3
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING.
Longueur à dénuder 10 mm Contact de terre
Couple de serrage 1 Nm Vis de terre
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 condition verrouillée
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
Matériau (joint) NBR
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
Naphtaline
Spécifications IEC 61984
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 50 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140018983
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant