Han COUVERCLE MOULE CAPOT PG11

Article No.: 09 37 003 5401


Couvercle de protection

Han COUVERCLE MOULE CAPOT PG11

Article No.: 09 37 003 5401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Matériau (joint): FPM Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® M
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails pour insert femelle
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 29,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055261
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant