Han CONT MALE CONSTANTAN 0,5 mm2

Article No.: 09 33 000 6162


Contact à sertir

Han CONT MALE CONSTANTAN 0,5 mm2

Article No.: 09 33 000 6162

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤16 A Mâle Constantan Section de fil du conducteur: 0.5 mm² AWG 20

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E®
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Identification des contacts selon IEC 60584 type J
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 20
Intensité nominale ≤ 16 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Matériau (contacts) Constantan
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 1,45 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140049857
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant