Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Article No.: 19 15 503 5290
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Article No.: 19 15 503 5290
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® F+B |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Taille de clé | 27 |
---|---|
29 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 5 ... 8 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (presse-étoupe) | Noir |
Matériau (joint) | TPE |
Couleur (joint) | Bleu |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 0,023 kg |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39174000 |
GTIN | 5713140192782 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant