Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

Article No.: 19 00 000 5183


Presse-étoupe

Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

Article No.: 19 00 000 5183

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M20 Plage de serrage: 6 ... 12 mm Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 24

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-P
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage ≤4,5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 24
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M20
Plage de serrage 6 ... 12 mm
Largeur des angles de d'ouverture 26,4 mm
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 10,98 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140192898
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant