Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm

Article No.: 19 00 000 7104


Presse-étoupe

Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm

Article No.: 19 00 000 7104

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M25 Plage de serrage: 9 ... 16 mm Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 5012 (bleu clair), RAL 9005 (noir foncé) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 33

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-Ex i
Type d'accessoire Presse-étoupe
Applications Circuits électriques à sécurité intrinsèque
Couple de serrage ≤5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 33
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M25
Plage de serrage 9 ... 16 mm
Largeur des angles de d'ouverture 33,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe) RAL 5012 (bleu clair)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 23,38 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140192850
ETIM EC000441
eCl@ss 27140802 Presse-étoupe Ex (installation électrique)
Précédent
Suivant