Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Article No.: 19 00 000 7102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Article No.: 19 00 000 7102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-Ex i |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Applications | Circuits électriques à sécurité intrinsèque |
---|
Couple de serrage | ≤4,5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 24 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Taille | M20 |
Plage de serrage | 6 ... 12 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 26,4 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (presse-étoupe) | RAL 5012 (bleu clair) |
RAL 9005 (noir foncé) | |
Matériau (joint) | NBR |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 11,08 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140192843 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140802 Screwed cable gland (explosion-proof, electrical) |
Précédent
Suivant