Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm

Article No.: 19 00 000 7127


Presse-étoupe

Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm

Article No.: 19 00 000 7127

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version ferroviaire M40 Plage de serrage: 26.5 ... 32 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton IP68 Taille de clé: 46, 50

N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.

Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-M-Rail
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version ferroviaire
Couple de serrage ≤8 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 46
50
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille M40
Plage de serrage 26,5 ... 32 mm
Largeur des angles de d'ouverture 54,9 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) EPDM
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 197,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140193178
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant