Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Article No.: 19 00 000 7122
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Article No.: 19 00 000 7122
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version ferroviaire |
Couple de serrage | ≤7 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 27 |
30 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 11 ... 14,5 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 32,9 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Laiton |
---|---|
Matériau (joint) | EPDM |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 65,9 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140193123 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Presse-étoupe (installation électrique) |
Précédent
Suivant