Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
Article No.: 19 00 000 7121
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
Article No.: 19 00 000 7121
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M-Rail |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version ferroviaire |
Couple de serrage | ≤6 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 22 |
24 | |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | M20 |
Plage de serrage | 10 ... 14 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 26,4 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Laiton |
---|---|
Matériau (joint) | EPDM |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 41,6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140193116 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant