Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm

Article No.: 19 62 000 7124


Nouveau
NouveauPresse-étoupe

Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm

Article No.: 19 62 000 7124

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM, Version ferroviaire M32 Plage de serrage: 16 ... 25 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton IP66, IP68, IP69 Taille de clé: 36

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-M-Rail
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Version ferroviaire
Couple de serrage ‌15 Nm
Taille de clé 36
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69
Taille M32
Plage de serrage 16 ... 25 mm
Largeur des angles de d'ouverture 39,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) EPDM
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140532090
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant