Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47

Article No.: 19 00 000 5078


Nouveau
NouveauPresse-étoupe

Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47

Article No.: 19 00 000 5078

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M40 Plage de serrage: 19 ... 28 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 43, 40

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-M
Type d'accessoire Presse-étoupe
Taille de clé 43
40
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M40
Plage de serrage 19 ... 28 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) NBR
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140193062
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant