Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
Article No.: 09 14 004 5001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
Article No.: 09 14 004 5001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® CC protégé |
Taille du module | Module individuel |
Caractéristiques | Contacts avec protection au toucher |
Méthode de raccordement | Push-In |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 4 |
Section de fil du conducteur | 1,5 ... 6 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 40 A |
Tension nominale | 830 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 condition découplée |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60352-7 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 32,34 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140425569 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant