Han C contact adapter pneum. male
Article No.: 09 14 000 6391
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han C contact adapter pneum. male
Article No.: 09 14 000 6391
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur |
Adaptateur pour | pour contact Han® C |
Caractéristiques | 240 V @ PD1 |
50 V @ PD2 | |
50 V @ PD3 |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | Non adapté pour les cadres support |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1,04 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140190764 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant