Han Brid-RJ45 panel feed through
Article No.: 09 12 003 2776
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Brid-RJ45 panel feed through
Article No.: 09 12 003 2776
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han-Brid® |
Identification | Han-Brid® RJ45 C |
Spécification | connecteur hybride de réseau |
Genre | Femelle |
---|---|
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + RJ45 |
Détails | Traversée de cloison |
coudé |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale | 24 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 17,18 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140016804 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant