Han Brid-RJ45-Male insulation body

Article No.: 09 12 003 3031


Inserts

Han Brid-RJ45-Male insulation body

Article No.: 09 12 003 3031

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Taille: 3 A Contacts: 2 + RJ45 Section de fil du conducteur: 0.18 ... 0.2 mm² Multibrins

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Brid®
Identification Han-Brid® RJ45 C
Spécification connecteur hybride de réseau
Genre Mâle
Taille 3 A
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + RJ45
Détails Avec RJ45 HIROSE
Section de fil du conducteur 0,18 ... 0,2 mm² Multibrins
Section de fil du conducteur AWG 25/7 ... AWG 24/7 Multibrins
Diamètre extérieur 0,9 ... ‌1 mm
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 24 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Diamètre de câble 6,6 mm
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 15,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140016910
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant