Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry M2
Article No.: 19 30 016 1251
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry M2
Article No.: 19 30 016 1251
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
Séries de capots/embases | Han® B |
Type de capot/embase | Embase à monter en saillie |
Type | Bas profil |
Taille | 16 B |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Oui |
Applications | Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polycarbonate (PC) |
Acier inoxydable | |
Couleur (élement de verrouillage) | RAL 7037 (gris poussière) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) | V-0 |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 240 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140126305 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant