Han A Base Screw M20
Article No.: 19 20 003 1150
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han A Base Screw M20
Article No.: 19 20 003 1150
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
Séries de capots/embases | Han A® |
Type de capot/embase | Embase à visser |
Taille | 3 A |
---|---|
Sortie de câble | 1x M20 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/embases standard pour applications industrielles |
Contenu du kit | Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 Avec vis étanche | |
IP67 Avec vis étanche | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
Matériau (verrouillage) | Acier |
Revêtement, verrouillage | Plaqué zinc |
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
Numéro ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 5,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124516 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant