Han A Base Angled 1Lever

Article No.: 09 20 003 0810


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han A Base Angled 1Lever

Article No.: 09 20 003 0810

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée coudé, 4 vis de fixation Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase coudé
4 vis de fixation
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier
Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 58,89 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038684
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant