Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Article No.: 09 36 008 3006
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Article No.: 09 36 008 3006
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han D® |
Spécification | Avec vis de fixation IP67 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 8 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
pour capots/embases thermoplastiques et métalliques |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension nominale | 50 V AC |
120 V DC | |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (joint) | NBR |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | HB |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 175301-801 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 8 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140282278 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant