Han 8 Quintax-F-c
Article No.: 09 15 008 3113
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 8 Quintax-F-c
Article No.: 09 15 008 3113
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han-Quintax® High Density |
Description du contact | pour contacts à sertir Han® D-Sub |
Genre | Femelle |
---|---|
Nombre de contacts | 8 |
davantage de contacts | + blindage |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 5 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance de contact, blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (blindage) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 26 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140022744 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant