Han 70A crimp module 1500V, female

Article No.: 09 14 002 3142


Module Han® 70 A

Han 70A crimp module 1500V, female

Article No.: 09 14 002 3142

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® 70 A Module individuel Raccordement à Sertir Femelle Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 6 ... 25 mm² Intensité nominale: ‌70 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® 70 A
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 2
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 6 ... 25 mm²
Intensité nominale ‌ 70 A
Tension nominale ‌ 1.500 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 10,438 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140479456
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant