Han 70A bridged crimp module, F PA
Article No.: 09 14 002 3146
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 70A bridged crimp module, F PA
Article No.: 09 14 002 3146
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® 70 A |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | 2 Contacts court-circuités |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 2 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 6 ... 25 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 70 A |
Tension nominale | 1.000 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | DNV GL |
CE | |
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 10,6 g |
Pays d'origine | USA |
GTIN | 5713140572904 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant