Han 6HP Direct cover device side

Article No.: 09 39 006 5410


Couvercle de protection

Han 6HP Direct cover device side

Article No.: 09 39 006 5410

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour côté équipement, Avec lanière de fixation Taille: 6 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP66

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HP Direct B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour côté équipement
Avec lanière de fixation
Taille 6 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +120 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 71,25 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192294
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant