Han 6Ex-F-s
Article No.: 09 36 006 2701
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 6Ex-F-s
Article No.: 09 36 006 2701
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® Ex |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 6 B |
Nombre de contacts | 6 |
Contact de terre | Oui |
Détails | ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex ! |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 90 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Limite de température | -20 ... +40 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 50,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054806 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant