Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Article No.: 19 62 806 1541
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Article No.: 19 62 806 1541
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CEM/B |
Han® High Temp | |
Type de capot/embase | Capot |
Type | Bas profil |
Taille | 6 B |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp | |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
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
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 95 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140171558 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant