Han 6EMC/B-HBM - w/o SL

Article No.: 09 62 806 0303


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han 6EMC/B-HBM - w/o SL

Article No.: 09 62 806 0303

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Joint interne Taille: 6 B Bas profil Levier de verrouillage simple (sur le capot) Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Joint interne
Type Bas profil
Taille 6 B
Type de verrouillage Levier de verrouillage simple (sur le capot)
Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) NBR
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
Poids net 75,74 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140171701
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant