Han 6EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

Article No.: 09 62 806 0315


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableEmbase encastrée

Han 6EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

Article No.: 09 62 806 0315

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Joint externe, Montage arrière Taille: 6 B Bas profil Levier simple de verrouillage Polycarbonate (PC), Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Joint externe
Montage arrière
Type Bas profil
Taille 6 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Han-Easy Lock<sup>®</sup> Oui
Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Contenu du kit Cadre de montage compris dans la livraison
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Acier inoxydable
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 89,5 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140171596
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant