Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Article No.: 09 30 006 1710
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Article No.: 09 30 006 1710
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Cadre support |
Taille | 06 B |
---|---|
Détails | Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1 mm |
Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1 mm | |
Plage d'extraction sur l'axe z : 0,5 / +1 mm |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
---|---|
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 220,8 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140572379 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant