Han 64D-HMC-F-c

Article No.: 09 21 264 3101


Configurable
ConfigurableInserts

Han 64D-HMC-F-c

Article No.: 09 21 264 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Taille: 24 B Contacts: 64 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han D® HMC
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Taille 24 B
Nombre de contacts 64
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 83,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140040922
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant