Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Article No.: 20 87 146 3001 200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Article No.: 20 87 146 3001 200
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han E® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han E® Mâle |
Capot | |
Connecteur 2 | Han E® Femelle |
Capot | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 6x AWG 16 |
Précédent
Suivant