Han 4A Push-In, female insert

Article No.: 09 20 004 5101


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han 4A Push-In, female insert

Article No.: 09 20 004 5101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Push-In Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Taille: 3 A Contacts: 4 Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han A®
Méthode de raccordement Push-In
Genre Femelle
Taille 3 A
Nombre de contacts 4
Contact de terre Oui
Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
UKCA
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140448483
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant