Han 48M Surf. mount. 2xM40 1Lever Cover

Article No.: 19 37 048 0298


Embase à monter en saillie

Han 48M Surf. mount. 2xM40 1Lever Cover

Article No.: 19 37 048 0298

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec couvercle métallique Taille: 48 B Construction haute Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Sortie latérale 2x M40 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec couvercle métallique
Type Construction haute
Taille 48 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M40
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Contenu du kit Passage obturé pour sortie de câble unique
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.349 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140171404
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant