Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
Article No.: 19 40 148 9828
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
Article No.: 19 40 148 9828
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
Séries de capots/embases | Han® HPR PYD |
Type de capot/embase | Couvercle à monter |
Description du capot/de l'embase | Boulon d'écartement M6 |
Taille | 48 B |
---|---|
Sortie de câble | 3x M32 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Couple de serrage | 4 Nm Boulon d'écartement |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 920 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140173606 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant