Han 48HPR mounting cover 1xM75

Article No.: 19 40 048 9825


Nouveau
NouveauCouvercle à monter

Han 48HPR mounting cover 1xM75

Article No.: 19 40 048 9825

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle à monter Boulon d'écartement M5 Taille: 48 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Couvercle à monter
Description du capot/de l'embase Boulon d'écartement M5
Taille 48 B
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M75
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Contenu du kit 4 entretoises
4 x vis M6
4 rondelles
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 685 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173507
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant