Han 48HPR Y-connector Female
Article No.: 10 40 048 2001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 48HPR Y-connector Female
Article No.: 10 40 048 2001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR PYD |
Elément | Kit complet |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | TC 650 |
Type de capot/embase | Embase à monter en saillie |
Genre | Femelle |
---|---|
Taille | 48 B |
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 3x M32 |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Contenu du kit | Capots/Embases |
Contacts | |
Cadre | |
Couvercle à monter | |
Presse-étoupe |
Section de fil du conducteur | 150 mm² |
---|---|
Courant d'entrée | 380 A |
Courant de sortie | 380 A |
Tension nominale | 2.000 V |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4.030 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190092 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant