Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2

Article No.: 09 40 148 0951


Nouveau
NouveauEmbase à monter en saillie

Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2

Article No.: 09 40 148 0951

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 48 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie verticale Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR PYD
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 48 B
Version Sortie verticale
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage ‌4 Nm Vis de fixation M6 pour Han® 24 HPR embases encastrées
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 2.381 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173590
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant