Han 40EEE PCB adapter
Article No.: 09 33 000 9880
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 40EEE PCB adapter
Article No.: 09 33 000 9880
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Insert Han® 40 EEE à sertir |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Taille | 16 B |
Nombre de contacts | 40 |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale | 500 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 15 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190696 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant