Han 40D-HMC-M-c
Article No.: 09 21 240 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 40D-HMC-M-c
Article No.: 09 21 240 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han D® HMC |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | 16 B |
Nombre de contacts | 40 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 175301-801 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 56 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140040892 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant