Han 40A crimp module, female pack 100pcs

Article No.: 09 14 002 3102 XL


Module Han® 40 A

Han 40A crimp module, female pack 100pcs

Article No.: 09 14 002 3102 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® 40 A Module individuel Raccordement à Sertir Femelle Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 1.5 ... 10 mm² Intensité nominale: ‌40 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® 40 A
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 2
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 1,5 ... 10 mm²
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale 1.000 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 11 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140184602
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant