Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P

Article No.: 09 45 215 1765


Connecteurs

Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P

Article No.: 09 45 215 1765

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Droit Contacts: 12 Taille: 3 A Matériau: Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45 Hybride
Elément Traversée de cloison
Spécification Droit
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 12
Nombre de contacts de données 8
Nombre de contacts de puissance 4
Section de fil du conducteur 1,5 mm² Power
Section de fil du conducteur AWG 12 Power
Tension nominale (Data) ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Tension nominale (puissance) ‌ 48 V DC
Intensité nominale 1,76 A
Intensité nominale (puissance) 16 A
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) Gris
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 80 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85367000
GTIN 5713140059764
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant