Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Article No.: 09 45 215 1761
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Article No.: 09 45 215 1761
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | RJ45 Hybride |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Droit |
Taille | 3 A |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 12 |
Nombre de contacts de données | 8 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Section de fil du conducteur | 1,5 mm² Power |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 12 Power |
Tension nominale (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tension nominale (puissance) | 48 V DC |
Intensité nominale | 1,76 A |
Intensité nominale (puissance) | 16 A |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 79,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140059740 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant