Han 3M-Base angled-M20

Article No.: 19 37 003 1160


Configurable
ConfigurableEmbase à visser

Han 3M-Base angled-M20

Article No.: 19 37 003 1160

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à visser coudé Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable 1x M20 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase à visser
Description du capot/de l'embase coudé
Taille 3 A
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M20
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Contenu du kit Avec vis étanche
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 97,1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140170964
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant