Han 3HPR angled hous. long version M25

Article No.: 19 40 003 0951


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han 3HPR angled hous. long version M25

Article No.: 19 40 003 0951

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Version longue, Partie inférieure fermée, Trou pour passage de vis de fixation Taille: 3 A Verrouillage à vis Sortie verticale 1x M25 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement noir chromé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Version longue
Partie inférieure fermée
Trou pour passage de vis de fixation
Taille 3 A
Version Sortie verticale
Sortie de câble 1x M25
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Le client doit s'assurer que les vis de fixation sont correctement scellées de l'intérieur du boîtier en utilisant les boîtiers coudés avec des trous traversants dans les brides d'assemblage.
Contenu du kit Avec vis étanche
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 2 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS non compatibles
État ELV non compatibles
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 195 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140129337
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant