Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
Article No.: 19 40 703 0951
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
Article No.: 19 40 703 0951
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
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type de capot/embase | Embase à monter en saillie |
Description du capot/de l'embase | coudé |
Partie inférieure fermée | |
Version longue | |
Trou pour passage de vis de fixation |
Taille | 3 A |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Détails | En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase. |
Le client doit s'assurer que les vis de fixation sont correctement scellées de l'intérieur du boîtier en utilisant les boîtiers coudés avec des trous traversants dans les brides d'assemblage. | |
Contenu du kit | Avec vis étanche |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 2 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 90 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140130494 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant