Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c

Article No.: 09 40 703 5404


Couvercle de protection

Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c

Article No.: 09 40 703 5404

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Avec lanière de fixation Taille: 3 A Verrouillage à baïonnette Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65, IP68

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Avec lanière de fixation
Taille 3 A
Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 43,26 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140191921
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant