Han 3HPR Cover toggle W/O black chrome

Article No.: 09 40 003 5401


Couvercle de protection

Han 3HPR Cover toggle W/O black chrome

Article No.: 09 40 003 5401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie Taille: 3 A Verrouillage à baïonnette Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement noir chromé RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65, IP68

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Taille 3 A
Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS non compatibles
État ELV non compatibles
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
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 46,9 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140191983
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant